先頭に戻る

MAX2822の評価キット

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

技術資料

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • ラインドライバおよび電圧リファレンスを搭載
  • 全RF/ベースバンドポートに50ΩのSMAコネクタ装備
  • SPI™/QSPI™/MICROWIRE™対応
  • アプリケーション/用途

    • 802.11b組込みモジュール
    • 802.11b PCカード、Mini-PCIカード
    • 802.11b PDAおよびスマートフォン

    説明

    MAX2822の評価キット(EVキット)は、MAX2822の試験を容易にします。このEVキットは、すべてのRFおよびベースバンド入出力に50ΩのSMAコネクタを備えています。差動からシングルエンドおよびシングルエンドから差動へのラインドライバも装備され、差動I/Qベースバンド入出力をシングルエンドに変換します。

    この評価キットによって、2.4GHz~2.5GHz ISM帯域で動作する802.11bアプリケーションでのMAX2822の受信/送信性能を容易に評価することができます。

    技術資料

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。