先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX2771の評価キット Sep 05, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • MAX2771 ICの簡便な評価
  • 単一電源動作:+2.7V~+3.3V
  • RFおよびベースバンド入出力用の50Ω SMAコネクタ
  • 重要なペリフェラル部品完備
  • PCとのインタフェース用のMicro-USBポート

アプリケーション/用途

  • デジタルスチルカメラおよびカムコーダ
  • ラップトップおよびネットブック
  • 位置情報対応型携帯電話
  • PND (パーソナルナビゲーションデバイス)
  • ソフトウェアGPS
  • 測量機器
  • テレマティクス(資産トラッキング、在庫管理) ● 船舶/航空ナビゲーション
  • 車両トラッキングおよびフリート管理

説明

MAX2771の評価キット(EVキット)は、単一チップでL1、L2、L5、E1、E5、E6、B1、B2、およびB3帯域、およびGPS、GLONASS、Galileo、QZSS、IRNSS、およびBeiDouナビゲーション衛星システムをカバーする次世代のグローバルナビゲーション衛星システム(GNSS)レシーバのMAX2771の評価を簡素化します。このEVキットはデバイス性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。EVキットに入出力用の標準50Ω SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチでの迅速かつ容易な評価が可能です。

MAX2771のEVキットは3線式SPIインタフェースとUSBの間の変換を行うマイクロコントローラ(MCU)を備えており、ユーザーはPC上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアで内部レジスタおよびモードを設定することができます。このEVキットは、出荷時に完全実装および試験済みです。

フルデータシートには、部品リスト、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単な試験手順、EVキットの回路説明、回路図、およびプリント基板(PCB)各層のアートワークが記載されています。

簡易ブロック図

MAX2771EVKIT:ボード写真 MAX2771EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX2771の評価キット Sep 05, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。