先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX2769Cの評価キット Mar 15, 2017
ユーザーガイド MAX2769/MAX2769C PLL Loop Filter Calculator User Guide

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • MAX2769C ICの簡便な評価
  • 単一電源動作:+2.7V~+3.3V
  • RFポートおよびベースバンド出力用の50Ω SMAコネクタ
  • 重要なペリフェラル部品完備
  • 3線式インタフェース用のパラレルポート
  • PC制御ソフトウェアを請求に応じて提供

アプリケーション/用途

  • 車載用ナビゲーションシステム
  • ラップトップおよびネットブック
  • 位置情報対応型携帯電話
  • 航海/航空ナビゲーション
  • PND (パーソナルナビゲーションデバイス)
  • ソフトウェアGPS
  • テレマティクス(資産トラッキング、在庫管理)

説明

MAX2769Cの評価キット(EVキット)は、ユニバーサルGPSレシーバのMAX2769Cの評価を簡素化します。このEVキットはデバイス性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。EVキットに入出力用の標準50Ω SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチ上での迅速かつ容易な評価が可能です。この評価キットは、出荷時に完全実装および試験済みです。

フルデータシートには、部品リスト、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単な試験手順、EVキットの回路説明、回路図、およびプリント基板(PCB)各層のアートワークが記載されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX2769Cの評価キット Mar 15, 2017
ユーザーガイド MAX2769/MAX2769C PLL Loop Filter Calculator User Guide

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。