MAX2769BEVKIT

MAX2769Bの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2769Bの評価キット(EVキット)は、ユニバーサルGPSレシーバのMAX2769Bの評価を簡素化します。このEVキットはデバイス性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。EVキットに入出力用の標準50Ω SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチ上での迅速かつ容易な評価が可能です。この評価キットは、出荷時に完全実装および試験済みです。

フルデータシートには、部品リスト、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単な試験手順、EVキットの回路説明、回路図、およびプリント基板(PCB)各層のアートワークが記載されています。

主な特長

  • MAX2769B ICの簡便な評価
  • 単一電源動作:+2.7V~+3.3V
  • RFポートおよびベースバンド出力用の50Ω SMAコネクタ
  • 重要なペリフェラル部品完備
  • 3線式インタフェース用のパラレルポート
  • PC制御ソフトウェアを請求に応じて提供

アプリケーション/用途

  • 車載用ナビゲーションシステム
  • ラップトップおよびネットブック
  • 位置情報対応型携帯電話
  • 航海/航空ナビゲーション
  • PND (パーソナルナビゲーションデバイス)
  • ソフトウェアGPS
  • テレマティクス(資産トラッキング、在庫管理)
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX2223
超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

  • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • モノリシックVCO
  • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm