先頭に戻る

MAX2753の評価キット

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

技術資料

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • MAX2753の評価作業が容易
  • 電源:+2.7V~+5.5V単一
  • 50ΩにマッチングされたRF出力
  • 重要な周辺部品を全て装備
  • アプリケーション/用途

    • ワイヤレスデータ
    • ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)

    説明

    MAX2753評価キット(EVキット)は、MAX2753 VCOの評価作業を容易にします。本キットはデバイスのRF性能試験を可能にし、追加のサポート回路を必要としません。信号出力はSMAコネクタを使用しているため、RF試験装置への接続が容易です。

    技術資料

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。