MAX2752EVKIT

MAX2750、MAX2751、MAX2752の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2750/MAX2751/MAX2752評価キット(EVキット)は、MAX2750/MAX2751/MAX2752 VCOの評価作業を容易にします。本キットはデバイスのRF性能試験を可能にし、追加のサポート回路を必要としません。信号出力はSMAコネクタを使用しているため、RF試験装置への接続が容易です。

主な特長

  • MAX2750/MAX2751/MAX2752の評価作業が容易
  • 単一電源:+2.7V~+5.5V
  • 50ΩにマッチングされたRF出力
  • 重要な周辺部品を全て装備
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX2223
超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

  • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • モノリシックVCO
  • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm