MAX2701EVKIT

MAX2700、MAX2701の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

The MAX2700/MAX2701 evaluation kits (EV kits) simplify evaluation of the MAX2700/MAX2701 direct downconverter receivers. These kits allow evaluation of the devices' low-noise amplifier (LNA), I/Q demodulator, and variable gain amplifiers (VGAs). Figure 1 shows the MAX2700/MAX2701 EV kits schematic. The EV kits provide 50Ω SMA connectors for all RF input and output signals, and BNC connectors for all baseband input and output signals.

主な特長

  • Easy Evaluation of MAX2700/MAX2701
  • +2.7V to +3.3V Single-Supply Operation
  • RF Ports Matched to 1960MHz (MAX2700)
  • RF Ports Matched to 2400MHz (MAX2701)
  • SMA Connectors for All RF Signal Ports
  • BNC Connectors for All Baseband Signal Ports
  • Low-Power Shutdown Mode

アプリケーション/用途

  • デジタルマイクロ波無線
  • 2-Way MMDS
  • 広帯域2.4GHz ISM無線機
  • 広帯域ダイレクトシーケンス・スペクトラム拡散システム
  • ワイヤレスローカルループ(WLL)
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX2223
超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

  • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • モノリシックVCO
  • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm