製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。
MAX2686L/MAX2693Lの評価キット(EVキット)は、GPS/GNSSローノイズアンプ(LNA)のMAX2686L/MAX2693Lの評価を簡素化します。これらのEVキットはデバイスのRF性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。これらのEVキットは、入出力用の50Ω SMAコネクタを提供します。
デバイス | ウェハープロセス | プロセス技術 | サンプルサイズ | 不合格 | FIT (25°C) | FIT (55°C) |
注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。