MAX2688EVKIT

MAX2686/MAX2688の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2686/MAX2688の評価キット(EVキット)は、GPS/ GNSSローノイズアンプ(LNA)のMAX2686/MAX2688の評価を簡素化します。これらのEVキットはデバイスのRF性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。これらのEVキットは、入出力用の50Ω SMAコネクタを提供します。

主な特長

  • MAX2686/MAX2688 ICの評価が容易
  • 単一電源動作:1.6V~3.3V
  • RF入出力は50Ωに整合
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載用ナビゲーション
  • アビオニクス
  • GPS付き携帯電話
  • デジタルカメラ
  • ノートブックPC/ウルトラモバイルPC
  • パーソナルナビゲーションデバイス(PND)
  • 娯楽用、航海ナビゲーション
  • テレマティクス(資産トラッキングおよび管理)
  • 時計
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
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm