MAX2686LEVKIT

MAX2686L/MAX2693Lの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2686L/MAX2693Lの評価キット(EVキット)は、GPS/GNSSローノイズアンプ(LNA)のMAX2686L/MAX2693Lの評価を簡素化します。これらのEVキットはデバイスのRF性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。これらのEVキットは、入出力用の50Ω SMAコネクタを提供します。

主な特長

  • MAX2686L/MAX2693L ICの評価が容易
  • 単一電源動作:1.6V~4.2V
  • RF入出力は50Ωに整合
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • GPS付き携帯電話
  • デジタルカメラ
  • ノートブックPC/ウルトラモバイルPC
  • 娯楽用、航海ナビゲーション
  • テレマティクス(資産トラッキングおよび管理)
  • 時計
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX2223
超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

  • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • モノリシックVCO
  • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm