MAX2661EVKIT

MAX2660、MAX2661、MAX2663、MAX2671の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671評価キット(EVキット)は、MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671アップコンバータミキサの評価作業を容易にし、その他のサポート回路なしで全ての機能をテストできるようにします。信号の入出力にはSMAコネクタを使用し、インピーダンス50Ωの試験機器とコンパチブルになっています。

各EVキットは、IF入力周波数40MHz~500MHz、およびLO入力周波数600MHz~2400MHzで動作するように設定されたデバイスを装備しています。出力マッチングネットワークは、RF出力周波数900MHzに最適化されています。

主な特長

  • 電源:+2.7V~+5.5V単一
  • 出力は900MHzで50Ωにマッチング
  • 最適な部品配置
  • 製品の全ての機能を容易に評価
  • 重要な周辺部品を全て装備

アプリケーション/用途

  • 400MHz/900MHz/2.4GHz ISM
  • 携帯電話/コードレス電話
  • ハンドヘルドラジオ
  • IEEE 802.11およびワイヤレスデータ
  • パーソナル通信システム(PCS)
  • ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)
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
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm