MAX2659EVKIT

MAX2659の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2659の評価キット(EVキット)は、GPS/GNSSローノイズアンプ(LNA)のMAX2659の評価を容易にします。高利得LNAのMAX2659は、GPS、Galileo、およびGLONASSアプリケーション用に設計されています。このEVキットを使ってこのデバイスの性能を試験することができ、補助回路の追加は不要です。MAX2659のEVキットは、MAX2659 ICが完全実装されており、性能を最適化するための入力マッチング構成部品を内蔵しています。このEVキットの信号入力/出力はSMAコネクタを使用しており、RF試験機器に容易に接続することができます。

主な特長

  • MAX2659 ICを容易に評価
  • 単一電源動作:1.6V~3.3V
  • RF入力と出力を50Ωにマッチング
  • シャットダウン設定用のジャンパ内蔵
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載用ナビゲーション
  • アビオニクス
  • GPS付き携帯電話
  • 位置確認可能な携帯機器
  • ノートブックPC/ウルトラモバイルPC
  • パーソナルナビゲーションデバイス(PND)
  • 娯楽用、航海ナビゲーション
  • テレマティクス(資産トラッキングおよび管理)
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX2223
超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

  • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • モノリシックVCO
  • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm