MAX2659

GPS/GNSSローノイズアンプ

雑音指数0.8dB、利得20dB、GPSローノイズアンプ(LNA)が既存ソリューションの性能を向上


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2659は高利得、ローノイズアンプ(LNA)であり、GPS、Galileo、およびGLONASSアプリケーション用に設計されています。このデバイスはマキシムの先進SiGeプロセスで設計され、20.5dBの利得と0.8dBの超低ノイズ指数を達成し、入力1dB圧縮ポイントと3次インタセプトポイントをそれぞれ-12dBmと-5dBmに最大化しています。

MAX2659は+1.6V~+3.3Vの単一電源で動作し、消費電流はわずか4.1mAです。このデバイスのシャットダウン機能によって、消費電流は1µA未満に低減します。MAX2659は、鉛フリー、RoHS準拠で1.5mm x 1.0mm x 0.75mmの超小型6ピンµDFNパッケージで提供されます。
MAX2659:ピンダイアグラム/ファンクションダイアグラム/標準アプリケーション回路 MAX2659:ピンダイアグラム/ファンクションダイアグラム/標準アプリケーション回路 拡大表示+

主な特長

  • システム性能を向上
    • 超低ノイズ指数:0.8dB
    • 高出力利得:20.5dB
    • 広い電源範囲:1.6V~3.6V
  • 低部品数および小型サイズによってシステムコストを削減
    • 50Ω出力整合回路内蔵
    • 小型実装面積:1.5mm x 1.0mm
    • 薄型:0.75mm
  • 消費電力を低減
    • 低消費電流:4.1mA
    • パワーシャットダウン制御モードによって外付け電源スイッチが不要
  • AEC-Q100 (MAX2659ELT/V+のみ)

アプリケーション/用途

  • 車載用ナビゲーション
  • アビオニクス
  • GPS付き携帯電話
  • 位置確認可能な携帯機器
  • ノートブックPC/ウルトラモバイルPC
  • パーソナルナビゲーションデバイス(PND)
  • 娯楽用、航海ナビゲーション
  • テレマティクス(資産トラッキングおよび管理)
Part NumberRF Freq.
(MHz)
RF Freq.
(MHz)
Noise Figure
(dB)
Gain
(dB)
Input IP3
(dBm)
ISUPPLY
(mA)
Footprint
(mm x mm)
Package/PinsBudgetary
Price
minmaxSee Notes
MAX2659 145017500.820.5-54.11.0 x 1.5
UDFN/6
$0.70 @1k
全Low-Noise Amplifiers (42)
価格についての注:
このページに掲載された価格は、類似製品と比較するための参考価格です。価格は米国ドルで表記されており変更されることがあります。購入数によって価格は大幅に変わることがあり、米国以外での価格は各地域の関税、税金、手数料、および為替レートによって異なることがあります。購入数やバージョンが確定されている場合の価格および在庫状況については、購入に関するページを参照いただくか正規代理店までお問い合わせください。


MAX2659EVKIT: MAX2659の評価キット
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
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm


種類 ID タイトル
評価ボード5595MAX2659EVKIT MAX2659の評価キット