MAX2656EVKIT

MAX2654、MAX2655、MAX2656の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

The MAX2654/MAX2655/MAX2656 evaluation kits (EV kits) simplify evaluation of the MAX2654/MAX2655/ MAX2656 low-noise amplifiers (LNAs). These kits enable testing of the devices' performance and require no additional support circuitry. The signal input and output use SMA connectors to facilitate connection of RF test equipment.

The MAX2654/MAX2655/MAX2656 EV kits are fully assembled with the MAX2654/MAX2655/MAX2656 on board, and incorporate input matching components optimized for specific frequency operation.

主な特長

  • Easy Evaluation of MAX2654/MAX2655/MAX2656
  • +2.7V to +5.5V Single-Supply Operation
  • RF Input and Output Matched to 50Ω
  • Jumper Included for Gain/Shutdown Setting
  • Fully Assembled and Teste

アプリケーション/用途

  • 全地球測位システム(GPS)
  • ワイヤレスローカルループ(WLL)
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX2223
超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

  • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • モノリシックVCO
  • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm