MAX2652EVKIT

MAX2651、MAX2652、MAX2653の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

The MAX2651/MAX2652/MAX2653 evaluation kits (EV kits) simplify evaluation of the MAX2651/MAX2652/MAX2653 low-noise amplifiers (LNAs). The kits enable testing of the devices' RF performance and require no additional support circuitry. The signal inputs and outputs use SMA connectors to facilitate the connection of RF test equipment.

The MAX2651/MAX2652 EV kits are assembled with a MAX2651/MAX2652 and incorporate input and output matching components optimized for RF frequencies of 925MHz to 960MHz (GSM band) and 1805MHz to 1880MHz (DCS band). The MAX2653 EV kit is assembled with a MAX2653 and incorporates input and output matching components optimized for the DCS band.

主な特長

  • Easy Evaluation of MAX2651/MAX2652/MAX2653
  • +2.7V to +3.3V Single-Supply Operation
  • GSM RF Input/Output Matched to 50 ohms at 925MHz to 960MHz (MAX2651/MAX2652)
  • DCS RF Input/Output Matched to 50 ohms at 1805MHz to 1880MHz
  • All Peripheral Components Included

アプリケーション/用途

  • DCS1800またはPCS1900シングルモード電話
  • GSM 900/DCS 1800デュアルバンド電話
  • GSM 900/DCS 1800/PCS 1900トリプルバンド電話
  • IS-136 TDMAデュアルバンド電話
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX2223
超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

  • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • モノリシックVCO
  • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm