MAX2649EVKIT

MAX2649の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2649の評価キット(EVキット)は、MAX2649の評価を容易にします。この評価キットを使って、追加サポート回路を必要とせずにLNAを評価することができます。信号入力/出力は、SMAコネクタによりRF試験機器の接続を容易にします。

MAX2649の評価キットは関連ICとともに実装され、5150MHz~5350MHzのRF周波数に最適な入力/出力マッチング部品を搭載しています。この範囲外の動作に関しては、MAX2649のデータシートを参照してください。

主な特長

  • 単一電源動作:+2.7V~+3.6V
  • RFポートに50Ω SMA入力/出力を装備し、試験を容易化
  • すべてのマッチング部品を搭載
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 5GHzコードレス電話
  • 5GHz ISM無線
  • ETSI HiperLAN2 WLAN
  • IEEE 802.11a無線LAN