MAX2644EVKIT

MAX2644の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2644の評価キット(EVキット)は、MAX2644ローノイズアンプ(LNA)の評価作業を容易にします。本キットにより、サポート回路を一切追加することなく、デバイスの性能を検査することができます。RF試験機器の接続を容易にするため、信号入出力はSMAコネクタを使用しています。

MAX2644のEVキットは、MAX2644と共に完全実装済みであり、2450MHzのRF周波数動作に最適化されたマッチング部品を採用しています。

主な特長

  • MAX2644を容易に評価
  • 電源動作:+2.7V~+5.5V単一
  • 2450MHzにおいて50Ωにマッチング
  • 完全実装済み、試験済み
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX2223
超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

  • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • モノリシックVCO
  • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm