MAX2634の評価キット
製品の詳細
MAX2634の評価キット(EVキット)は、車載RKE用315MHz/433MHzローノイズアンプのMAX2634の評価を簡素化します。この評価キットはデバイスのRF性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。このEVキットは入出力用の50Ω SMAコネクタを提供します。
主な機能
- MAX2634 ICの簡便な評価
- 単一電源動作:2.2V~5.5V
- RF入出力は50Ωに整合
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- ガレージ開閉器
- リモートキーレスエントリ(RKE)
- セキュリティ
- テレメトリレシーバ
- タイヤ圧監視システム(TPMS)
技術資料
データシート | MAX2634の評価キット | Jul 24, 2017 |
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
パラメーター
主な機能
- MAX2634 ICの簡便な評価
- 単一電源動作:2.2V~5.5V
- RF入出力は50Ωに整合
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- ガレージ開閉器
- リモートキーレスエントリ(RKE)
- セキュリティ
- テレメトリレシーバ
- タイヤ圧監視システム(TPMS)
説明
MAX2634の評価キット(EVキット)は、車載RKE用315MHz/433MHzローノイズアンプのMAX2634の評価を簡素化します。この評価キットはデバイスのRF性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。このEVキットは入出力用の50Ω SMAコネクタを提供します。
技術資料
データシート | MAX2634の評価キット | Jul 24, 2017 |