MAX2614EVKIT

MAX2612/MAX2613/MAX2614/MAX2615/MAX2616の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2612~MAX2616の評価キット(EVキット)は、高性能ブロードバンド利得ブロックのMAX2612~MAX2616の評価を簡素化します。これらのEVキットはデバイスのRF性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。これらのEVキットは、入出力用の50Ω SMAコネクタを提供します。

主な特長

  • MAX2612~MAX2616 ICの簡便な評価
  • 単一電源動作:3.0V~5.25V
  • RF入出力は50Ωに整合
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • セルラインフラストラクチャ
  • マイクロ波無線
  • 試験および測定
  • 無線LAN

ツールおよびモデル

  • MAX2614ガーバーファイル
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAX2223
    Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

    • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
    • Monolithic VCO
    • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm