先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • MAX2612~MAX2616 ICの簡便な評価
  • 単一電源動作:3.0V~5.25V
  • RF入出力は50Ωに整合
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • セルラインフラストラクチャ
  • マイクロ波無線
  • 試験および測定
  • 無線LAN

説明

MAX2612~MAX2616の評価キット(EVキット)は、高性能ブロードバンド利得ブロックのMAX2612~MAX2616の評価を簡素化します。これらのEVキットはデバイスのRF性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。これらのEVキットは、入出力用の50Ω SMAコネクタを提供します。

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。