先頭に戻る
製品の詳細
MAX2605~MAX2609の評価キット(EVキット)は、この電圧制御発振器(VCO)ファミリの評価作業を容易にします。これらのキットを使用すると、サポート回路なしでデバイス性能のテストすることができます。RF試験機器との接続を容易にするために、両方の信号出力にSMAコネクタが使用されています。
これらのEVキットは完全実装済み、試験済みです。発振周波数はそれぞれのVCOのミッドレンジの近くに設定されています。
これらのEVキットは完全実装済み、試験済みです。発振周波数はそれぞれのVCOのミッドレンジの近くに設定されています。
主な機能
- 評価作業が容易
- タンク回路付きの完全、同調可能VCO試験基板
- 低位相ノイズ
- 完全実装済み、試験済み
アプリケーション/用途
- 2.4GHz ISMバンド
- 902MHz~928MHz ISMバンド
- セルラおよびPCS携帯電話
- 汎用IF発振器
- GPSレシーバ
- 移動無線
技術資料
データシート | MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609の評価キット | Nov 12, 2002 | |
チュートリアル | RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン |
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
/jp/design/design-tools/ee-sim.html?
パラメーター
主な機能
- 評価作業が容易
- タンク回路付きの完全、同調可能VCO試験基板
- 低位相ノイズ
- 完全実装済み、試験済み
アプリケーション/用途
- 2.4GHz ISMバンド
- 902MHz~928MHz ISMバンド
- セルラおよびPCS携帯電話
- 汎用IF発振器
- GPSレシーバ
- 移動無線
説明
MAX2605~MAX2609の評価キット(EVキット)は、この電圧制御発振器(VCO)ファミリの評価作業を容易にします。これらのキットを使用すると、サポート回路なしでデバイス性能のテストすることができます。RF試験機器との接続を容易にするために、両方の信号出力にSMAコネクタが使用されています。
これらのEVキットは完全実装済み、試験済みです。発振周波数はそれぞれのVCOのミッドレンジの近くに設定されています。
これらのEVキットは完全実装済み、試験済みです。発振周波数はそれぞれのVCOのミッドレンジの近くに設定されています。
技術資料
データシート | MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609の評価キット | Nov 12, 2002 | |
チュートリアル | RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン |