MAX2608EVKIT

MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2605~MAX2609の評価キット(EVキット)は、この電圧制御発振器(VCO)ファミリの評価作業を容易にします。これらのキットを使用すると、サポート回路なしでデバイス性能のテストすることができます。RF試験機器との接続を容易にするために、両方の信号出力にSMAコネクタが使用されています。

これらのEVキットは完全実装済み、試験済みです。発振周波数はそれぞれのVCOのミッドレンジの近くに設定されています。

主な特長

  • 評価作業が容易
  • タンク回路付きの完全、同調可能VCO試験基板
  • 低位相ノイズ
  • 完全実装済み、試験済み

アプリケーション/用途

  • 2.4GHz ISMバンド
  • 902MHz~928MHz ISMバンド
  • セルラおよびPCS携帯電話
  • 汎用IF発振器
  • GPSレシーバ
  • 移動無線
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX2223
超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

  • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • モノリシックVCO
  • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm