MAX2602EVKIT

MAX2601、MAX2602の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2602の評価キット(EVキット)は、900MHz帯域アプリケーション用のMAX2602 1W RFパワートランジスタの評価作業を容易にします。本EVキットは、コンスタントエンベロープアプリケーション用の3.6V、836MHz、1W (30dBm) RFパワーアンプの中でMAX2602を動作させます。

本EVキットは、内部バイアスダイオード付きのMAX2602を装備して出荷されています。MAX2602のEVキットに簡単な修正を施すことにより、内部バイアスダイオードを持たないMAX2601のエミュレーションも可能です。

主な特長

  • 出力電力(836MHz):1W (30dBm)
  • 50Ω入出力
  • 電源電圧範囲:+2.7V~+5.5V
  • 利得(836MHz):11dB

アプリケーション/用途

  • 915MHz ISMトランスミッタ
  • AMPS携帯電話
  • CDPDモデム
  • デジタル携帯電話
  • 移動無線
  • マイクロセルラGSM (パワークラス5)
  • ナローバンドPCS (NPCS)
  • 2-Wayページャ
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX2223
超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

  • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • モノリシックVCO
  • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm