MAX2510EVKIT

MAX2510の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2510の評価キット(EVキット)は、MAX2510低電力IFトランシーバ(リミッタ/受信信号強度インジケータ(RSSI)および直交変調器付)のテストを容易にします。本EVキットを使用すると、50Ω試験環境においてチップの全ての機能を簡単に評価できます。

主な特長

  • 電源:単一+2.7V~+5.5V
  • 高度パワーマネジメント(4モード)の試験が可能:
    • 1nAシャットダウン
    • 受信
    • トランスポート
    • スタンバイ
  • 50Ω SMAコネクタインタフェース
  • 完全実装済み、試験済み

アプリケーション/用途

  • 400MHz ISMトランシーバ
  • IFトランシーバ
  • PACS、PHS、DECT、および他のPCS携帯電話および基地局
  • PWT1900、携帯電話、および基地局
  • ワイヤレスデータリンク
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX2223
超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

  • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • モノリシックVCO
  • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm