MAX2507AEVKIT

MAX2500/03/04/04A/06/07/07A/09の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

これらの評価キット(EVキット)は、MAX250_の試験を容易にします。このEVキットは、すべてのRFポートに50ΩのSMAコネクタと、ベースバンドI/Q入力にBNCコネクタを備えています。これらのEVキットを使って、デバイスのRF性能と全動作モードを試験することができます。

各EVキットは対応するICを実装し、すべての整合部品を実装しています。

主な特長

  • SPI™/MICROWIRE™対応
  • シングルエンドベースバンド入力
  • 単一電源動作:+3.2V~+4.2V
  • 全信号ポートに50ΩのSMAコネクタ
  • ベースバンド入力用SMAコネクタ
  • PC制御ソフトウェアを提供(japan.maximintegrated.com)
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • cdmaOne/cdma2000®/EV-DOシングルバンド、デュアルバンド、およびトライモード携帯電話
    • F-ODFM端末
    • マルチバンドアプリケーション
    • TD-SCDMA携帯電話
    デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAX2223
    超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

    • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
    • モノリシックVCO
    • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm