MAX2471EVKIT

MAX2470、MAX2471の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2470/MAX2471の評価キット(EVキット)は、VCOバッファアンプMAX2470/MAX2471の評価作業を容易にします。このキットの場合、他のサポート回路を使用せずにデバイスのテストを行うことができます。全ての入出力は、RF試験機器に接続しやすいようにSMAコネクタを使用しています。

MAX2470のEVキットはMAX2470を使用して実装されており、1つのハイインピーダンス入力(50Ωに終端処理するためのパッド付)およびマッチングされた50Ω差動出力ペアを提供します。JU1はHI/LOバイアス制御入力におけるロジックレベルを設定し、10MHz~500MHzまたは10MHz~200MHz動作の選択を可能にします。MAX2471のEVキットはMAX2471を使用して実装されており、2つのハイインピーダンス入力(50Ωに終端処理するためのパッド付)およびマッチングされた50Ω差動出力ペアを提供します。

主な特長

  • MAX2470/MAX2471を容易に評価
  • 電源:単一+2.7V~+5.5V
  • 入力周波数範囲選択機能を内蔵(MAX2470)
  • 入力:シングルエンド(MAX2470)または差動(MAX2471)
  • 全ての必須周辺部品付
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
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm