MAX2460EVKIT

MAX2420、MAX2421、MAX2422、MAX2460、MAX2463の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2420/MAX2421/MAX2422/MAX2460/MAX2463評価キット(EVキット)は、MAX2420/MAX2421/MAX2422/MAX2460/MAX2463 900MHzイメージリジェクトトランシーバの評価を容易にします。

本EVキットは、全てのRF入力および出力に対し、50Ω SMAコネクタが用意されています。内蔵VCO用にバラクタ使用のタンク回路が提供されており、ポテンショメータまたは外部電圧によって同調できます。VCOは、必要に応じて外部ソースでオーバードライブすることができます(「調節及び制御」のEXT LO入力の頃を参照)。

電源管理機能を制御するためのスイッチが装備されています。

主な特長

  • 送信および受信経路テスト用の50Ω SMAポート
  • プリスケーラ出力用のSMAポート
  • 電源管理機能を制御するためのスイッチを装備
  • ボード上のポテンショメータまたは外部電圧により、VCO周波数、レシーバ利得およびトランスミッタ利得を調節可能
  • 完全実装済み、試験済み

アプリケーション/用途

  • コードレス電話
  • スペクトラム拡散通信
  • 2-Wayページャ
  • ワイヤレスネットワーク
  • ワイヤレス・テレメトリ
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX2223
超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

  • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • モノリシックVCO
  • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm