MAX2424EVKIT

MAX2424、MAX2426の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2424/MAX2426の評価キット(EVキット)は、MAX2424/MAX2426 900MHzイメージリジェクトトランシーバの評価を容易にします。

これらの評価キットは、全てのRF入力および出力に対して50Ω SMAコネクタを備えています。バラクタを使用したタンク回路はMAX2424/MAX2426 VCO用で、ポテンショメータまたは外部電圧でチューニングできます。このVCOは、必要に応じて外部ソースによりオーバドライブすることもできます。(フルデータシートの「調整及び制御」の項の外部LO入力を参照してください。)

スイッチは電源管理機能の制御用に備えています。

主な特長

  • 送信経路および受信経路の試験用50Ω SMAポート
  • プリスケーラ出力用SMAポート
  • 電源管理機能の制御用スイッチ
  • 内蔵ポテンショメータまたは外部入力によってVCO周波数とレシーバを調整可能
  • 完全実装、試験済み

アプリケーション/用途

  • コードレス電話
  • スペクトラム拡散通信
  • 2-Wayページャ
  • ワイヤレスネットワーク
  • ワイヤレス・テレメトリ
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX2223
超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

  • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • モノリシックVCO
  • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm