MAX2411AEVKIT

MAX2411Aの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2411Aの評価キット(EVキット)は、MAX2411Aの評価作業を容易にします。このEVキットを使用することにより、MAX2411Aのローノイズアンプ(LNA)、受信ダウンコンバータミキサ、送信アップコンバータミキサ、可変利得パワーアンプ(PA)ドライバ、および電源管理機能を評価することができます。

主な特長

  • 電源:+2.7V~+5.5V単一
  • RFおよびIFポートで50Ω SMA入力および出力
  • シャットダウンモードのテスト可能
  • 完全実装済み、試験済み

アプリケーション/用途

  • DCS1800またはPCS1900シングルモード電話
  • DECT
  • イリジウム携帯電話
  • ISMバンドトランシーバ
  • PHS/PACS
  • PWT1900
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX5871
16ビット、5.9Gsps補間および変調RF DAC、JESD204Bインタフェース内蔵

  • RF設計を簡素化し新しいワイヤレス通信アーキテクチャを実現
  • ダイレクトRF合成:帯域幅600MHz、最大2.8GHz
  • 高い柔軟性と設定自由度