MAX2406EVKIT

MAX2406の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2406の評価キット(EVキット)は、MAX2406の試験を容易にします。このEVキットを使用すると、レシーブダウンコンバータミキサだけでなく、ローノイズアンプ(LNA)も評価することができます。

主な特長

  • 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
  • RF、IFおよびLOポートで50Ω SMA入力および出力
  • シャットダウンモードの試験可能
  • 完全実装、試験済み

アプリケーション/用途

  • DCS1800またはPCS1900シングルモード電話
  • DECT
  • PHS/PACS
  • PWT1900/DCT1900
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX2223
超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

  • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • モノリシックVCO
  • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm