MAX2395EVKIT

MAX2395の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2395の評価キット(EVキット)は、WCDMA/UMTSトランスミッタで使用される準ダイレクト変調ICのMAX2395の評価を簡素化します。このEVキットによって、デバイスのRF性能試験が可能となり、追加の補助回路は不要です。基板は入力BNCコネクタと出力SMAコネクタを備えており、試験装置への接続が容易です。

MAX2395のEVキットは、入出力でマッチングがとれ、最適化された部品を備えています。

主な特長

  • MAX2395を簡単に評価可能
  • 単一電源動作:+2.7V~+3.6V
  • PC用評価ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • UMTS/EDGE電話
  • W-TDD電話
  • WCDMA電話
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX5871
16ビット、5.9Gsps補間および変調RF DAC、JESD204Bインタフェース内蔵

  • RF設計を簡素化し新しいワイヤレス通信アーキテクチャを実現
  • ダイレクトRF合成:帯域幅600MHz、最大2.8GHz
  • 高い柔軟性と設定自由度