MAX2385EVKIT

MAX2385、MAX2386の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2385/MAX2386の評価キット(EVキット)は、MAX2385/MAX2386の評価を容易にします。これらEVキットを使って、追加サポート回路を使用せずに、CDMA/GPSダウンコンバータミキサだけでなく、CDMA/GPSローノイズアンプ(LNA)も評価することができます。信号入力/出力は、SMAコネクタによりRF試験機器の接続を容易にします。

MAX2385/MAX2386評価キットは関連ICとともに実装され、832MHz~870MHzのRF周波数および110MHzのIF周波数に最適な入力/出力マッチング部品を搭載しています。

主な特長

  • 動作範囲:+2.7V~+3.6V
  • RF、IF、およびLOポートに50Ω SMA入力/出力を装備し、試験を簡素化
  • すべてのマッチング部品を内蔵
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • GPS対応CDMA/cdma2000® 1x携帯電話
    デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAX2223
    超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

    • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
    • モノリシックVCO
    • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm