MAX2370EVKIT

MAX2370の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2370の評価キット(EVキット)は、直交トランスミッタのMAX2370の試験と評価を容易にします。このEVキットは、すべてのRF入力/出力に50Ω SMAコネクタを備えています。バラクタ式タンク回路が内蔵IF電圧制御発振器(VCO)用に搭載され、内蔵PLLに位相ロックします。I/Qベースバンド入力には、標準BNCコネクタが装備されています。

このEVキットを使って、MAX2370のI/Q変調器、IF VGA、RFアップコンバータ、IF VCO、デュアルシンセサイザ、3線式プログラミングインタフェース、および電源管理機能を評価することができます。

主な特長

  • 全RFポートに50Ω SMAコネクタ
  • ベースバンド入力用BNCコネクタ
  • 完全実装および試験済み
  • 低電力シャットダウンモード
  • SPI™/QSPI™/MICROWIRE™対応
  • PC制御ソフトウェア
  • アプリケーション/用途

    • 450MHz CDMA/WCDMA電話
    • OFDM、cdma2000®、WCDMA、NMT
    • ワイヤレスデータリンク