MAX2368EVKIT

MAX2366、MAX2367、MAX2368の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2366の評価キット(EVキット)は、MAX2366/MAX2367/MAX2368の試験を容易にします。このEVキットは、全RF入力/出力に50Ω SMAコネクタを備えています。内蔵電圧制御発振器(VCO)用のバラクタ式タンク回路を備え、内蔵PLLで位相ロックされています。I/Qベースバンド入力には、標準BNCコネクタが装備されています。

このEVキットを使って、MAX2366/MAX2367/MAX2368のI/Q変調器、IF VGA、RFアップコンバータ、デュアルバンドIF VCO、デュアルシンセサイザ、3線式プログラミングインタフェース、および電源管理機能を評価することができます。

主な特長

  • PCSおよびセルラVCO実装済み
  • 全RFポートに50Ω SMAコネクタ装備
  • ベースバンド入力用BNCコネクタ
  • 低電力シャットダウンモード
  • PC制御ソフトウェア
  • SPI™/QSPI™/MICROWIRE™対応
  • アプリケーション/用途

    • 高速データモデム
    • 高速デジタルコードレス電話
    • 衛星電話
    • トリプルモード、デュアルモード、またはシングルモード携帯電話
    • ワイヤレスデータリンク(WAN/LAN)
    • ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)
    • ワイヤレスローカルループ(WLL)
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
    MAX41470
    290MHz to 960MHz ASK/FSK Receiver with SPI Interface

    • Low Bill of Materials (BOM)
    • Long Range with High Sensitivity
    • Low Power Consumption