先頭に戻る

MAX2360、MAX2362、MAX2364の評価キット

製品の詳細

主な特長

技術資料

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • SPI™/QSPI™/MICROWIRE™ Compatible
  • Differential and Single-Ended Baseband Inputs
  • Single-Supply Operation
  • 50Ω SMA Connectors on All RF Ports
  • BNC Connectors for Baseband Inputs
  • Low-Power Shutdown Mode
  • PC Control Software available at www.maximintegrated.com

アプリケーション/用途

説明

The MAX2360 evaluation kit (EV kit) simplifies testing of the MAX2360/MAX2362/MAX2364. The EV kit provides 50Ω SMA connectors for all RF inputs and outputs. A varactor-based tank circuit is provided for the on-chip voltage-controlled oscillator (VCO) and can be tuned by a potentiometer or external voltage, or phase locked with an on-chip PLL. I/Q baseband inputs come standard with BNC connectors.

The EV kit allows evaluation of the MAX2360/MAX2362/MAX2364s' variable-gain amplifier (VGA), I/Q IF modulator, IF VGA, RF upconverter, dual-band IF VCOs, dual synthesizer, 3-wire programming interface, and power-management features.

The MAX2360 EV kit also allows evaluation of the single-band MAX2362/MAX2364, as they are subsets of the MAX2360.

技術資料

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。