MAX2361EVKIT

MAX2361、MAX2363、MAX2365の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

The MAX2361 evaluation kit (EV kit) simplifies testing of the MAX2361/MAX2363/MAX2365. The EV kit provides 50Ω SMA connectors for all RF inputs and outputs. A varactor-based tank circuit is provided for the on-chip voltage-controlled oscillator (VCO) and phase locked with an on-chip PLL. I/Q baseband inputs come with standard BNC connectors.

The EV kit allows evaluation of the MAX2361/MAX2363/MAX2365s' I/Q modulator, IF VGA, RF upconverter, dual-band IF VCOs, dual synthesizer, 3-wire programming interface, and power-management features. The MAX2363W EV kit is for evaluation of the MAX2363 for single band WCDMA.

主な特長

  • On-Board PCS and Cellular VCOs
  • 50Ω SMA Connectors on All RF Ports
  • BNC Connectors for Baseband Inputs
  • Low-Power Shutdown Mode
  • PC Control Software Available
  • SPI™/QSPI™/MICROWIRE™ Compatible
  • WCDMA Option (MAX2363WEVKit)
  • アプリケーション/用途

    • CDMA、cdma2000®、TDMA、WCDMA、GAIT携帯電話
    • GAIT携帯電話
    • 高速データモデム
    • 衛星電話
    • ワイヤレスデータリンク(WAN/LAN)
    • ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)
    デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAX2223
    超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

    • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
    • モノリシックVCO
    • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm