先頭に戻る

MAX2320、MAX2321、MAX2322、MAX2324、MAX2326、MAX2327の評価キット

製品の詳細

The MAX2320, MAX2321, MAX2322, MAX2324, MAX2326, MAX2327 evaluation kits (EV kits) simplify evaluation of these high-linearity, silicon germanium (SiGe), dual-band LNAs/mixers. They enable testing of the devices' RF performance and require no additional support circuitry. The signal inputs and outputs use SMA connectors to simplify the connection of RF test equipment.

The MAX2320/21/22/24/26/27 EV kits are assembled with an associated IC and incorporate input and output matching components optimized for the 869MHz to 894MHz cellular frequency band, 1930MHz to 1990MHz PCS frequency band, 210MHz digital mixer output frequency, and 110MHz FM mixer output frequency. All matching components may be changed to work at other frequencies within the bands specified in the MAX2320/21/22/24/26/27 data sheet.

主な機能

  • 50Ω SMA Ports for Easy Testing
  • +2.7V to +3.6V Single-Supply Operation
  • All Critical Matching Components Included
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

技術資料

設計と開発

以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。

/jp/design/design-tools/ee-sim.html?

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。

パラメーター

主な機能

  • 50Ω SMA Ports for Easy Testing
  • +2.7V to +3.6V Single-Supply Operation
  • All Critical Matching Components Included
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

説明

The MAX2320, MAX2321, MAX2322, MAX2324, MAX2326, MAX2327 evaluation kits (EV kits) simplify evaluation of these high-linearity, silicon germanium (SiGe), dual-band LNAs/mixers. They enable testing of the devices' RF performance and require no additional support circuitry. The signal inputs and outputs use SMA connectors to simplify the connection of RF test equipment.

The MAX2320/21/22/24/26/27 EV kits are assembled with an associated IC and incorporate input and output matching components optimized for the 869MHz to 894MHz cellular frequency band, 1930MHz to 1990MHz PCS frequency band, 210MHz digital mixer output frequency, and 110MHz FM mixer output frequency. All matching components may be changed to work at other frequencies within the bands specified in the MAX2320/21/22/24/26/27 data sheet.

技術資料

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。