MAX2321EVKIT

MAX2320、MAX2321、MAX2322、MAX2324、MAX2326、MAX2327の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

The MAX2320, MAX2321, MAX2322, MAX2324, MAX2326, MAX2327 evaluation kits (EV kits) simplify evaluation of these high-linearity, silicon germanium (SiGe), dual-band LNAs/mixers. They enable testing of the devices' RF performance and require no additional support circuitry. The signal inputs and outputs use SMA connectors to simplify the connection of RF test equipment.

The MAX2320/21/22/24/26/27 EV kits are assembled with an associated IC and incorporate input and output matching components optimized for the 869MHz to 894MHz cellular frequency band, 1930MHz to 1990MHz PCS frequency band, 210MHz digital mixer output frequency, and 110MHz FM mixer output frequency. All matching components may be changed to work at other frequencies within the bands specified in the MAX2320/21/22/24/26/27 data sheet.

主な特長

  • 50Ω SMA Ports for Easy Testing
  • +2.7V to +3.6V Single-Supply Operation
  • All Critical Matching Components Included
  • Fully Assembled and Tested
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX2223
超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

  • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • モノリシックVCO
  • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm