MAX2314EVKIT

MAX2310、MAX2314の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2310/MAX2314の評価キット(EVキット)は、MAX2310/MAX2314 IFレシーバの評価作業を容易にします。これらのキットは本素子の可変利得アンプ(VGA)、I/Q復調器、デュアルバンド電圧制御発振器(VCO)、シンセサイザ、3線式プログラミングインタフェースおよび電源管理機能の評価を可能にします。フルデータシートの「図1」および「図2」に、それぞれMAX2310およびMAX2314キットの回路図を示します。

本EVキットは、全ての信号入力および出力に対して50Ω SMAコネクタを備えています。内蔵VCO用にバラクタ式のタンク回路を備えており、ポテンショメータまたは外部電圧で同調するか、内蔵位相ロックループ(PLL)で位相ロックすることができます。必要に応じて、低インダクタンスのオシロスコープ・プローブポイントを取り付けられるようにPCBパッド(J12、J13、J14、J15)が用意されています。

主な特長

  • 3線式インタフェース
  • 差動ベースバンド出力
  • 電源:+2.7V~+5.5V単一
  • 全ての信号ポートにSMAコネクタを装備
  • 低電力シャットダウンモード
  • PC制御ソフトウェア
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX2223
超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

  • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • モノリシックVCO
  • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm