先頭に戻る

MAX2306、MAX2308、MAX2309の評価キット

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

技術資料

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • デュアル発振器(MAX2306)
  • PLLシンセサイザ実装
  • 3線式インタフェース
  • シングルエンドまたは差動ベースバンド出力
  • 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
  • 全信号ポートにSMAコネクタ装備
  • PC制御ソフトウェア(入手先:japan.maximintegrated.com)
  • アプリケーション/用途

    • Globalstarデュアルモード携帯電話
    • シングル/デュアル/トリプルモードCDMA携帯電話
    • WCDMA携帯電話
    • ワイヤレスデータリンク
    • ワイヤレスローカルループ(WLL)

    説明

    MAX2306/MAX2308/MAX2309の評価キット(EVキット)は、IFレシーバMAX2306/MAX2308/ MAX2309の試験を容易にします。これらのキットを使って、デバイスの可変利得アンプ(VGA)、I/Q復調器、デュアルバンド電圧制御発振器(VCO)、シンセサイザ、3線式プログラミングインタフェース、および電源管理機能を評価することができます。

    このEVキットは、全信号入力/出力に50Ω SMAコネクタを備えています。内蔵VCO用のバラクタ式タンク回路が搭載され、ポテンショメータまたは外付け電圧で同調させるか、内蔵位相ロックループ(PLL)により位相ロックすることができます。

    技術資料

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。