MAX2265EVKIT

MAX2264、MAX2265、MAX2266の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2264/MAX2265/MAX2266評価キット(EVキット)は、900MHz帯で動作するIS-98のCDMA、IS-136のTDMAおよびPDCセルラ電話用に設計されたMAX2264/MAX2265/MAX2266パワーアンプ(PA)の評価作業を容易にします。この評価キットは素子のRF性能を試験することができ、サポート回路を追加する必要はありません。信号入力および出力にはSMAコネクタを使用しているため、RF試験機器への接続は簡単です。

各キットはMAX2264、MAX2265またはMAX2266を実装しており、824MHz~849MHz RF周波数帯用に最適化された入力および出力マッチング部品を使用しています。これらのEVキットは、適切なマッチング部品を使用することで750MHz~1000MHzのRF周波数で動作することができます。

主な特長

  • MAX2264/MAX2265/MAX2266を簡単に評価
  • 単一電源動作:+2.7V~+5V
  • RF入出力は824MHz~849MHz動作用にマッチング
  • 全てのマッチング部品を装備

アプリケーション/用途

  • 2-Wayページャ
  • セルラバンドCDMA Dual Mode電話
  • セルラバンドTDMA Dual Mode電話
  • デュアルモード電話
  • PDC
  • パワーアンプモジュール
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX2223
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm