MAX2248EVKIT

MAX2248の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2248の評価キット(EVキット)は、パワーアンプ(PA)のMAX2248の評価を簡素化します。この評価キットはデバイスのRF性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。このEVキットの信号入出力はSMAコネクタを使用するため、RF試験装置を容易に接続することができます。

MAX2248のEVキットにはMAX2248が実装され、1880MHz~1930MHz用に最適化された出力整合部品を内蔵しています。

主な特長

  • MAX2248の簡便な評価
  • 単一電源動作:+2.7V~+5V
  • RF出力は1880MHz~1930MHzの動作に整合
  • デジタルパワー制御およびシャットダウン用のジャンパ
  • 重要なペリフェラル部品完備

アプリケーション/用途

  • 1.9GHz DECT (コードレス電話、ワイヤレスヘッドセット)

技術資料

アプリケーションノート 6443 Tuning the MAX2248 for 2.4GHz Applications

品質および環境データ

鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート

ツールおよびモデル

  • MAX2248ガーバーファイル
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAX2223
    Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

    • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
    • Monolithic VCO
    • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm


    種類 ID PDF タイトル
    アプリケーションノート 6443 Tuning the MAX2248 for 2.4GHz Applications