MAX2246EVKIT

MAX2244、MAX2245、MAX2246の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2244/MAX2246の評価キット(EVキット)は、パワーアンプ(PA)MAX2244/MAX2245/MAX2246の評価を容易にします。これらによって、追加サポート回路なしでパワーアンプのRF 性能を試験することができます。これらのEVキットの信号入力/出力は、SMAコネクタによりRF試験機器の接続を容易にします。

MAX2244のEVキットはMAX2244とともに実装され、2.4GHz~2.5GHzおよび約22dBmの出力電力に最適化された出力マッチング部品を搭載しています。MAX2246のEVキットはMAX2246とともに実装され、基板上でマッチングされ、2.4GHz帯域で約20dBmを供給します。

主な特長

  • MAX2244/MAX2246を容易に評価
  • 単一電源動作:3V~3.6V
  • 2.4GHz~2.5GHzの動作にマッチングした無線周波数出力
  • ジャンパにより容易にシャットダウンを制御
  • すべての重要周辺部品を実装済み
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAX2223
    超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

    • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
    • モノリシックVCO
    • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm