MAX2242EVKIT

MAX2242の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2242の評価キット(EVキット)は、2.4GHz ISM帯域の直接スペクトラム拡散方式(DSSS)アプリケーション用に設計されたMAX2242パワーアンプ(PA)の評価作業を容易にします。本キットはサポート回路を一切追加することなく、デバイスのRF性能を検査することができます。RF試験機器の接続を容易にするため、EVキットの入出力はSMAコネクタを使用しています。

各キットはMAX2242と共に実装されており、2.4GHz~2.5GHzのRF周波数帯域用に最適化された入出力マッチング部品を採用しています。

主な特長

  • MAX2242を容易に評価
  • 真の単一電源動作:+2.7V~+3.6V
  • 出力マッチング:2.4GHz~2.5GHz
  • 全マッチング部品付

アプリケーション/用途

  • 2.4GHzコードレス電話
  • 2.4GHz ISM無線
  • HomeRF
  • IEEE 802.11b DSSS無線
  • ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX2223
超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

  • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • モノリシックVCO
  • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm