MAX2233EVKIT

MAX2232、MAX2233の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2232/MAX2233の評価キット(EVキット)は、MAX2232/MAX2233 900MHz ISMバンド24dBm RFパワーアンプ(PA)の試験作業を容易にします。この評価キットによって素子の全ての機能を試験することができ、サポート回路を追加する必要はありません。信号入力および出力にはSMAコネクタを使用しているため、RF試験機器への接続は簡単です。アナログ利得制御のPAを評価する場合はMAX2232EVKITを、2ビットの設定可能な利得制御付きのPAを評価する場合はMAX2233EVKITを注文して下さい。

主な特長

  • MAX2232/MAX2233を簡単に評価
  • 入力および出力RF信号コネクタはSMA
  • 全ての重要な周辺部品を装備
  • 動作周波数範囲:902MHz~928MHz
  • 単一電源動作:+2.7V~+5.5V

アプリケーション/用途

  • 868MHz欧州ISMバンド
  • 900MHz ISMバンドアプリケーション
  • デジタルコードレス電話
  • FMアナログトランスミッタ
  • ワイヤレスデータ
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX2223
超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

  • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • モノリシックVCO
  • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm