MAX2209EVKIT

MAX2209の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2209の評価キット(EVキット)は、RFパワーディテクタのMAX2209の評価を容易にします。このEVキットによって、補助回路を追加することなくすべての機能を試験することができます。RF入力には、試験機器との接続に便利な50Ω SMAコネクタが使用されています。

主な特長

  • 単一電源動作:2.7V~5V
  • RF入力に50Ω SMAコネクタ装備
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • デュアルバンドWCDMA携帯電話
  • 高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)
  • 高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA)
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX2223
超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

  • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • モノリシックVCO
  • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm