MAX2205EVKIT

MAX2205、MAX2206、MAX2207、MAX2208の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2205~MAX2208の評価キット(EVキット)は、RFパワーディテクタMAX2205~MAX2208の評価を容易にします。これらキットを使ってすべての機能を試験することができ、追加サポート回路は不要です。RF入力では、50Ω SMAコネクタによりテスト機器との接続を容易にします。

主な特長

  • 単一電源動作:+2.7V~+5V
  • RF入力に50Ω SMAコネクタ
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • デュアルバンドCDMA/TDMA携帯電話
  • デュアルバンドGSM/EDGE携帯電話
  • PAモジュール
  • WCDMA携帯電話
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX2223
超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

  • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • モノリシックVCO
  • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm