MAX2204EVKIT

MAX2204の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2204の評価キット(EVキット)によってRFパワーディテクタのMAX2204の評価が容易になります。このEVキットを使って、補助回路を追加せずにすべての機能を試験することができます。RFパワーディテクタ入力は評価ボードに50Ω SMAコネクタを採用しているため、試験機器との接続が容易です。

主な特長

  • 単一電源動作:+2.7V~+3.3V
  • 50ΩのSMA RF入力ポートコネクタ
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)
  • 高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA)
  • WCDMA、cdma2000®