先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX2181Aの評価キット May 04, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • MAX2181Aを容易に評価
  • RF入出力は50Ωに整合
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載アクティブアンテナ
  • 車載ヘッドユニット

説明

MAX2181Aの評価キット(EVキット)は、FMローノイズアンプのMAX2181Aの評価を簡素化します。このEVキットはデバイスの機能および性能のテストを可能にし、追加のサポート回路またはソフトウェアは不要です。信号入出力にSMAコネクタを使用するため、RF試験装置を容易に接続することができます。

このEVキットは完全実装済みで、ボード上にデバイスが実装されており、米国のFM放送の周波数帯用の入力整合部品を備えています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX2181Aの評価キット May 04, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。