MAX2180AEVKIT

MAX2180Aの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2180Aの評価キット(EVキット)は、AM/FMローノイズアンプのMAX2180Aの評価を簡素化します。このEVキットはデバイスの機能および性能のテストを可能にし、追加のサポート回路またはソフトウェアは不要です。信号入出力にSMAコネクタを使用するため、RF試験装置を容易に接続することができます。

このEVキットは完全実装済みで、ボード上にデバイスが実装されており、米国のFM放送の周波数帯用の入力整合部品を備えています。

主な特長

  • MAX2180Aを容易に評価
  • 単一電源動作:+6V~+24V
  • RF入出力は50Ωに整合
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載アクティブアンテナ